DEVIiceguard™ 18 Readymade



DEVIiceguard™ 18 Readymade is used for ice and snow melting on roofs and in gutters and down pipes.

DEVIiceguard™ 18 Readymade is confectioned with a 5 m cold tail for easy and fast installation.

DEVIiceguard™ 18 Readymade
• Protects against frost attack on roofs and in gutters and down pipes
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the roof and gutter system
• Protects against icicles and icebound roof gutters


DEVIiceguard™ 18 Readymade

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIiceguard™ 18 Readymade

98300835 DEVIiceguard™ 18 Readymade18236230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300836 DEVIiceguard™ 18 Readymade18472230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300837 DEVIiceguard™ 18 Readymade186108230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300838 DEVIiceguard™ 18 Readymade188144230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300839 DEVIiceguard™ 18 Readymade1810180230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300840 DEVIiceguard™ 18 Readymade1815270230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300841 DEVIiceguard™ 18 Readymade1823414230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300842 DEVIiceguard™ 18 Readymade1830540230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300843 DEVIiceguard™ 18 Readymade1850900230Savireguliuojantis šildymo kabelis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Iceguard-Readymade
Iceguard_08090418.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VIFSW102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/10 2010
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūros nr. : VIHQA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Literatūros nr. : VZIWI102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/10 2014
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDFSG202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015