ECTemp Smart



Išmanus elektroninis termostatas su laikamčiu, valdomas per Wi-Fi ryšį naudojant išmaniąją programėlę

ECtemp Smart yra intuityvus programuojamas termostatas su laikmačiu, valdomas per WiFi ryšį, naudojant ECtemp Smart App programėlę, iš bet kurios vietos bet kuriuo metu.
Termostatas pirmiausia naudojamas grindų šildymo elementams valdyti. Termostatas sukurtas naudoti tik stacionariose sistemose, ir dėl specialiai sukurtos 2 dalių konstrukcijos jis tinka daugelio gamintojų apdailos rėmeliams ir jutikliams.ECtemp Smart galima greitai ir intuityviai nustatyti, naudojant App vadovą. Jis turi atviro lango funkciją ir energiją taupančią programą, įskaitant optimalaus paleidimo/išjungimo valdymą, užtikrinantį norimą temperature reikiamu laiku ir tokiu būdu mažinantį šildymo sąnaudas.


ECTemp Smart

Techniniai duomenys



KodasSpalvaTemperatūros ribos
(C)
ApkrovaIP klasėAplinkos temperatūra
(C)
Jutiklio tipasAprašymasAprašymas

ECtemp™ Smart

088L1140 Danfoss ECtemp Smart, poliarinė balta spalva 16A / 3600WIP 31-10 to +50NTC; 15kO / 25ºCWi-Fi termostatas 
088L1141 Danfoss ECtemp Smart, balta spalva 16A / 3600WIP 31-10 to +50NTC; 15kO / 25ºCWi-Fi termostatas 
088L1143 Danfoss ECtemp Smart, juoda spalva 16A / 3600WIP 31-10 to +50NTC; 15kO / 25ºCWi-Fi termostatas 


Dokumentacija





Brošiūra
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VBAMG202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBFZI202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatūros nr. : VBFZH202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/09 2014
 


Instrukcija
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VIFZZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/08 2013
 


Montavimo vadovas
 
Danfoss ECtemp™ Smart Installation Guide
Danfoss_ECtemp_Smart_08096292_VMIOA221.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VMIOA221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/07 2017
 
Danfoss ECtemp™ Smart Installation Guide
Danfoss_ECtemp_Smart_08096305_VMIOA202.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VMIOA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/07 2017
 


Techninis aprašymas
 
ECtemp™ Smart Data Sheet
ECtemp_Smart_Datasheet_VDIOP102.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIOP102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/12 2016
 
ECtemp™ Smart Data Sheet
lt_ECtemp_Smart_Datasheet_VDIOP121.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIOP121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 22/12 2016