DEVIreg Smart



Išmanus elektroninis termostatas su laikmačiu, valdomas programėle išmaniajame telephone per Wi_Fi ryšį.

DEVIreg™ Smart yra intuityvus programuojamas termostatas su laikmačiu, kuris jungiamas prie WiFi ir DEVIreg™ Smart App programėlės, gali būti valdomas iš bet kur, bet kuriuo metu.
Termostato pagrindinė paskirtis vadyti elektrinio rindų nšildymo sistemą. Termostatas sukurtas naudoti tiktai sumontuotai instaliacijai ir tinka daugelio gamintojų apdailos remeliams ir jutikliams dėl savo specialios dviejų dalių konstrukcijos.
DEVIreg™ Smart galima greitai ir intuityviai nustatyti, naudojant programėlėje esantį vadovą. Jis turi atviro lango funkciją ir energijos taupymo programą, įskaitant optimalaus paleidimo/stabdymo valdymą, užtikrinantį norimą
temperatūrą reikiamu laiku, ir tokiu būdu
sumažina šildymo išlaidas.


DEVIreg Smart

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasėGarantija
(metai )

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart poliarinės baltos spalvosWi-Fi ryšiu valdomas termostatas 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart baltos spalvosWi-Fi ryšiu valdomas termostatas 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart dramblio kaulo spalvosWi-Fi ryšiu valdomas termostatas 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart juodos spalvosWi-Fi ryšiu valdomas termostatas 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App
VBJWC102_DEVIregSmart_8p_Brochure_Pro_v3_EN_low-res.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VBJWC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/04 2016
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VBMHA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/06 2018
 
Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_Installer_Brochure_A4_low.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VBGDB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/09 2013
 


Deklaracijos
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VJIOJ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2017
 


Instrukcija
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF202_08096265.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VIJWF202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/07 2017
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF221_08096252.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VIJWF221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/07 2017
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Alléhotellet
Alléhotellet_CaseStory_VZJWB102.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZJWB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/08 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg Smart
DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDJWH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/08 2016
 
DEVIreg™ Smart
DS - DEVIreg Smart_VDLUA302.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDLUA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018