Šildymo kabeliai

DEVIsafe™ 20T



DEVIsafe™ 20T yra aukštos kokybės, lankstus elektrinio šildymo kabelis, kuris atitinka M2 standarto reikalavimus bei griežtus IEC 60800:2009 standarto reikalavimus.

Jo apvali forma palengvina kabelio montavimą lauko instaliacijose, kaip pavyzdžiui, stogo ir latakų arba grunto instaliacijose.

DEVIflex™ pagamintas su pilnais ekranuotais dviem laidininkais ir turi tvirtą juodą PVC išorinę izoliaciją su apsauga nuo UV spindulių. Aukštos kokybės medžiagos ir tvirta konstrukcija reiškia, kad mes su džiaugsmu tiekiame visus DEVIflex™ kabelius, suteikdami unikalią 20 metų DEVIwarranty™ garantiją.


DEVIsafe™ 20T

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VIIWF34F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV44F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatūros nr. : VIFSV402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV421_LT.pdf (4,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV421, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 08/10 2015
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Multimedia
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Literatūros nr. : VVJXA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Literatūros nr. : VVJXB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
20 metų išplėstinė DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LT.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/08 2013
 


Techninis aprašymas
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW221_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VDHQW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DS - DEVIsafe 20T - 230V_VDHQW302.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDHQW302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX221_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VDHQX221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DS - DEVIsafe 20T - 400V_VDHQX302.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDHQX302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018