Termostatai

Devireg™ Touch



Turintis intuityvų valdymą, kaip ir naujausi išmanieji telefonai, stilingo dizaino DEVIreg™ Touch siūlo šildymo sistemos valdymą be jokių rūpesčių.

DEVIreg™ Touch yra pirmasis grindų šildymo termostatas su liečiamo ekrano valdymu. Jam tinka įvairių gamintojų elektrinio grindų šildymo termostatams skirti apdailos rėmeliai ir jutikliai. Pasižymintis novatorišku ‘click-fit’ dizainu, DEVIreg™ Touch siūlo greitą ir lankstų sprendimą beveik kiekvienai elektrinio grindų šildymo sistemai.

DEVIreg™ Touch galima integruoti į jau veikiančią sistemą, įdiegiant protingą, tačiau paprastą atnaujinimą, pasižymintį energijos taupymo savybėmis, siekiant sumažinti šildymo kaštus, nemažinant komforto. Visai tai pasiekiama vos 2 colių ekrano prisilietimu.

Lengvas naudoti, DEVIreg™ Touch turi 15 minučių tikslumo nustatymo laikmatį.

Naudojant liečiamą ekraną, laiko nustatymus galima kopijuoti iš vienos dienos į kitą, arba skirtingus temperatūros lygius, nustatytus kievienai dienai, pritaikyti individualiam gyvenimo būdui.

Prie visų šių privalumų prisideda termostatų rinkoje vienintelė 5 metų garantija, visiškai išlaisvinanti nuo rūpesčių montuotojus ir galutinius vartotojus.


Devireg™ Touch

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ TouchSu rėmeliu 16 A / 368021
140F1065 Devireg™ TouchBe rėmelio 16 A / 368021
140F1069 Devireg™ TouchGrynai juodas apdailos rėmelis 16 A / 368021


Dokumentacija





Brošiūra
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VBGDC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/09 2013
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VBMHA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/06 2018
 
Touchdown! Devireg Touch. Pamirškite viską, kas buvo lig šiol...
DEVIregTouch-brosiura.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VBGDB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 28/08 2012
 


Greito nustatymo instrukcija
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Literatūros nr. : VQGDB14F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 25/10 2013
 


Instrukcija
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU202.pdf (8,6 Mb), Literatūros nr. : VIGDU202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU221.pdf (7,5 Mb), Literatūros nr. : VIGDU221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 31/07 2012
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Multimedia
 
DEVIreg Touch virtual thermostat - download version
DEVIreg Touch virtual thermostat Download version3 ZIP.zip (4,0 Mb), Literatūros nr. : VVHYB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/04 2013
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video.mp4 (21,0 Mb), Literatūros nr. : VVHYA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2012
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Aristoteles multifamily houses - Brno, CZ
Aristoteles.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VZJXC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/12 2014
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VZJUA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/02 2015
 
Case story, Taş Evler, Antalya
Tas Elver.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VZIWC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/10 2014
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VZIVY102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/10 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
EC-Declaration of Conformity: DEVIreg Touch
EC-Declaration_DEVIreg-Touch_VCHYA102.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCHYA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/09 2012
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg™ Touch
DS - DEVIreg Touch_VDIIB302.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDIIB302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 


Vartotojo instrukcija
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB202.pdf (3,5 Mb), Literatūros nr. : VUGDB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB221.pdf (2,1 Mb), Literatūros nr. : VUGDB221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 31/07 2012