Devidry™

Devidry™



Devidry™ - geriausias sprendimas renovacijai bei galutiniams vartotojams. Jį galima greitai, lengvai ir labai paprastai instaliuoti.

Savybės:
- Lengva instaliuoti;
- Nesumažina patalpos aukščio;
- Gera garso izoliacija;
- Maži darbo (instaliavimo)kaštai;
- Sausa instaliacija;
- Nereikalingi specialūs įrankiai;
- Įprastinis putų sluoksnis medinėms grindims
nereikalingas;
- Lygus paviršius (kilimams ir laminuotai
dangai;
- Viršutinio sluoksnio svorio paskirstymo
efektas.

Tipinės takymo sritys:
- Grindų šildymui pastato viduje;
- Gyvenamosiosm patalpoms, vaikų kambariams,
rūsiams ir pan.


Devidry™

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasW / m2Ilgis
(m)
Nustatyta įtampa

Devidry™ šildymo kilimėlis

89300000 DEVIdry™ 55Šildymo kilimėlis55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55Šildymo kilimėlis55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55Šildymo kilimėlis55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55Šildymo kilimėlis55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55Šildymo kilimėlis55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100Šildymo kilimėlis100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100Šildymo kilimėlis100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100Šildymo kilimėlis100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100Šildymo kilimėlis100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100Šildymo kilimėlis100 m25 230V


Dokumentacija





Brošiūra
 
Devidry - Unikali "Spustelėk" sistema elektriniam grindų šildymui
Brochure_DRY_UNITED_2009 08 06 LT.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VBEDF121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/08 2009
 
Devidry brošiūra
DEVIDRY kilimelis.pdf (2,6 Mb), Literatūros nr. : VBEDC121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 15/04 2009
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : VBEDF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 08/06 2009
 


Instrukcija
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Literatūros nr. : VIEDA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Literatūros nr. : VIEDB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Literatūros nr. : VIEDJ202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/10 2012
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Pritaikymo aprašymas
 
DEVIDRY taikymo aprašymas
Devidry taikymo aprasymas_LT.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VAEDA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 21/08 2009
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Literatūros nr. : VAEDA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/06 2009
 


Techninis aprašymas
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 100_VDEDD302.pdf (1,0 Mb), Literatūros nr. : VDEDD302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/02 2018
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 55_VDEDA302.pdf (1,0 Mb), Literatūros nr. : VDEDA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/02 2018