DEVI DPH-10™ su kištuku



DEVI DPH-10™ su kištuku šildymo kabeliai maudojami vamzdžių apsaugai nuo užšalimo.

Šildymo kabeliai tiekiami su 1,5 m jungiamuoju kabeliu su kištuku. Jie specialiai pagaminti vandens vamzdžių apsaugai nuo užšalimo.


DEVI DPH-10™ su kištuku

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIpipeheat™ 10 su kištuku

98300020 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku102 m20230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300021 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku104 m40230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300022 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku106 m60230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300023 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku108 m80230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300024 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1010 m100230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300025 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1012 m120230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300026 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1014 m140230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300027 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1016 m160230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300028 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1019 m190230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300029 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1022 m220230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300030 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku1025 m250230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300040 DEVIpipeheat™ 10 su kištuku102 m20230Puslaidininkis savireguliuojantis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
DEVI DPH-10
DEVI DPH-10_08090269.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VICMR102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/08 2008
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūros nr. : VIHQA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2013
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIpipeheat™ (DPH-10)
DS - DEVIpipeheat.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWQ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 


Trumpi aprašymai
 
Vamzdynų apsauga nuo užšalimo - DEVI šildymo kabeliai
Vamzdynu_apsauga_A4.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VLHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/07 2012