Termostatai

Devireg™ 850



Devireg™ 850 termostatas naudojamas lauko grunto arba stogo instaliacijoms (1-4 jutikliai). Skaitmeniniai protingi jutikliai perduoda termostatui informaciją apie drėgmės ir temperatūros lygį, tai leidžia optimaliai valdyti šildymo sistemas. Devireg™ 850 galima naudoti visų tipų lauko instaliacijoms.

Tai dviejų zonų sistema, kuri reiškia, kad jūs galite padalinti plotą į 2 zonas, pvz., šiaurinę ir pietinę pusę. Jūs taip pat galite suteikti zonoms prioritetus, pvz., jeigu jūsų energijos galimybės yra ribotos.

Naudodami Devireg 850 jūs galite sukurti 2 zonas su grindų jutikliais, 2 zonas su stogo jutikliais arba 2 zonas su abiem - grindų ir stogo - jutikliais, kad produktai atitiktų gyvenamųjų patalpų ir komercinių sistemų reikalavimus.

Teisingai nustačius, jūs galite sutaupyti operacinių kaštų - 60% grunto sistemoms ir 40% stogo sistemoms , lyginant su paprastu oro temperatūros termostatu.


Devireg™ 850

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

DEVIreg™ 850

140F1084 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20
140F1085 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVI_Ice&Snow_EndUser
VBMNB102_DEVI_Ice&Snow_EndUser_4p.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VBMNB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/01 2016
 
DEVIREG 850 brošiūra "Saugu ekonomiška patikima"
Devireg850 vbckj121.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VBCKJ121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 21/08 2008
 


Instrukcija
 
DEVIreg 850
08097060.pdf (1,9 Mb), Literatūros nr. : VICKM502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/06 2018
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM421_08095403.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VICKM421, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 16/01 2013
 
Devireg 850 Sensor
Devireg_850_sensor_08095360.2.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VICKT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/02 2009
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VZIWH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Literatūros nr. : VZIWI102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Literatūros nr. : VZHQB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VZJXF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/05 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850_VDIIR302.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDIIR302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 


Trumpi aprašymai
 
Nuo apledėjimo saugančios sistemos - įvažiavimams, takams, laiptams, rampoms
Grunto_instaliacijos.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VLHLA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/07 2012