Devireg™ 330



Devireg™ 330 sudaro 5 skirtingi termostatai – kiekveinas išjų turi skirtingas temepratūros ribas, priklausomai nuo instaliacijos, kurioje jis bus naudojamas.

Devireg™ 330, -10°C - 10°C, dažniausiai naudojamas apsaugai nuo užšalimo.

Devireg™ 330, 5°C - 45°C, dažniausiai naudojamas grindų šildymui.

Devireg™ 330, 15°C - 30°C, dažniausiai naudojamas kambarių šildymui. Vietoj grindų jutiklio naudojamas kambario jutiklis.

Devireg™ 330, 30°C - 90°C, paprastai naudojamas vamzdynų šildymui, kur būtina palaikyti tam tikrą minimalią temperatūrą skysčių srauto reguliavimui.
Devireg™ 330, 60°C - 160°C, paprastai naudojamas vamzdynų šildymui, kur būtina palaikyti tam tikrą minimalią temperatūrą skysčių srauto reguliavimui. Šį termostatą galima naudoti aukštos temperatūros aplinkoje.


Devireg™ 330

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

Devireg™ 330

140F1070 Devireg™ 330 serija Montuojamas ant DIN bėgio-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 serija Montuojamas ant DIN bėgio5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 su 3m laidiniu jutikliuMontuojamas ant DIN bėgio60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentacija





Instrukcija
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091302_VIGDQ221.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : VIGDQ221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : VIGDQ202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : VIGDR202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091331_VIGDR221.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VIGDR221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095472_VICKG321.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VICKG321, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/06 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VZIWA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIO102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIP102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330 10-10.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIN102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015