Devilink™



Devilink - tai dvipusės komunikacijos sistema, paremta beviele technologija ir leidžianti reguliuoti temperatūrą visame name iš vieno jūsų namuose esančio centrinio valdiklio.

Devilink sistemą sudaro šie trys belaidžiai įrenginiai:

- Devilink CC (centrinis valdiklis)- privalomas
- Devilink FT (grindų termostatas) - privalomas
- Devilink RS (kambario jutiklis) - papildomas

>Spauskite čia ir žiūrėkite Devilink™ demo pristatymą


Devilink™

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentrinis valdiklis 16A21
140F1136 DEVIlink™ RSPatalpų termostatas  21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOGrindų termostatas 15A/3450W@230V~31
140F1138 DEVIlink™ RUSignalo stiprintuvas  21


Dokumentacija





Brošiūra
 
Devilink Brochure 8 pages
Devilink_brochure_8s.pdf (7,5 Mb), Literatūros nr. : VBCKD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/04 2008
 
Devilink brošiūra 8 psl.
Devilink_brosiura_vbckd121.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VBCKD121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 21/08 2008
 
Devilink Leaflet M65
Devilink_M65.pdf (1,9 Mb), Literatūros nr. : VBCKI102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/07 2008
 


Deklaracijos
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VJJWB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2017
 


Instrukcija
 
Devilink FT grindų termostatas - Montavimo vadovas
DEVIlinkFT_VICKB521_08096051.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VICKB521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/10 2017
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VICKB502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/10 2017
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VIFRS102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 16/09 2009
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Literatūros nr. : VIFRR102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 16/09 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VICKC402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC421_08096170_LT.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VICKC421, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIJWB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB221_08096212_LT.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIJWB221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Literatūros nr. : VICKA502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA521_08095945.pdf (4,0 Mb), Literatūros nr. : VICKA521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 11/10 2017
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Literatūros nr. : VZJWA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VZIVX102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/09 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Programos parsisiuntimas
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Literatūros nr. : VSGDB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Literatūros nr. : VSCKA802, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Literatūros nr. : VSIIA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Literatūros nr. : VSCKB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/03 2008
 


Techninis aprašymas
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIlink™ HR - Hidden Relay
DS - DEVIlink HR.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIID102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 


Vartotojo instrukcija
 
Devilink - Getting Started
Devilink_CC_VUCKA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Literatūros nr. : VUCKA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2008