Šildymo kabeliai

DEVIaqua™ (DTIV)



Ekranuotas dviejų laidininkų šildymo kabelis instaliavimui paruošto ilgio.

Savybės:
- Nėra švino, PVC ir halogeno
- Sertifikuotas geriamam vandeniui
- Tinka 3/4" ir 1" vamzdžiams

Pagrindinės taikymo sritys:
- Vandens vamzdžių apsauga nuo užšalimo iš vidaus


DEVIaqua™ (DTIV)

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIaqua™ 9T

140F0000 DEVIaqua™ 9T93 m29220 - 240Dviejų laidininkų
140F0001 DEVIaqua™ 9T95 m49220 - 240Dviejų laidininkų
140F0002 DEVIaqua™ 9T97 m70220 - 240Dviejų laidininkų
140F0003 DEVIaqua™ 9T910 m98220 - 240Dviejų laidininkų
140F0004 DEVIaqua™ 9T912 m120220 - 240Dviejų laidininkų
140F0005 DEVIaqua™ 9T915 m147220 - 240Dviejų laidininkų
140F0006 DEVIaqua™ 9T920 m196220 - 240Dviejų laidininkų
140F0007 DEVIaqua™ 9T925 m245220 - 240Dviejų laidininkų
140F0008 DEVIaqua™ 9T930 m295220 - 240Dviejų laidininkų
140F0009 DEVIaqua™ 9T935 m345220 - 240Dviejų laidininkų
140F0010 DEVIaqua™ 9T940 m390220 - 240Dviejų laidininkų
140F0011 DEVIaqua™ 9T950 m500220 - 240Dviejų laidininkų


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIaqua™ 9T
DEVIaqua leaflet_VBJXF102.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VBJXF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/02 2018
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VIIWF34F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatūros nr. : VIFTH54F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 02/09 2013
 
Patalpų ir vamzdynų šildymas
Indoor_VIFTH421_LT.pdf (4,7 Mb), Literatūros nr. : VIFTH521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 23/09 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
20 metų išplėstinė DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LT.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/08 2013
 


Techninis aprašymas
 
DEVIaqua™ 9T
DS - DEVIaqua 9T VDIWF302.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWF302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/01 2018
 


Trumpi aprašymai
 
Vamzdynų apsauga nuo užšalimo - DEVI šildymo kabeliai
Vamzdynu_apsauga_A4.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VLHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/07 2012