Šildymo kabeliai

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Pilnai ekranuotas dviejų laidininkų šildymo kabelis su vienu šaltu laidu

Savybės:
- Didelė spaudimo galia
- Apsauga nuo UV spindulių
- Didelė išėjimo galia
- Apsauga nuo liepsnos
- Be švino

Pagrindinės taikymo sritys:
- Grunto lauko instaliacijos
- Ledo ir sniego tirpinimas
- Vamzdynų, stogų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo
- Sandėlių šildymas


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230Dviejų laidininkų
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230 Dviejų laidininkų
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230 Dviejų laidininkų
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230 Dviejų laidininkų
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230 Dviejų laidininkų
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230 Dviejų laidininkų
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230 Dviejų laidininkų
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230 Dviejų laidininkų
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230Dviejų laidininkų
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230 Dviejų laidininkų
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230 Dviejų laidininkų
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230 Dviejų laidininkų
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230 Dviejų laidininkų
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230 Dviejų laidininkų
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230 Dviejų laidininkų
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230 Dviejų laidininkų
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230 Dviejų laidininkų
89846050 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3017.5 m520400Dviejų laidininkų
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3035 m1090400Dviejų laidininkų
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2160400Dviejų laidininkų
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3225 400 Dviejų laidininkų
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30145 m4295400Dviejų laidininkų
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30170 m4955400Dviejų laidininkų
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30190 m5770 400 Dviejų laidininkų
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30215 m6470400Dviejų laidininkų


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VIIWF34F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV44F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatūros nr. : VIFSV402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV421_LT.pdf (4,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV421, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 08/10 2015
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Multimedia
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Literatūros nr. : VVJXA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Literatūros nr. : VVJXB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VZIWH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VZJXF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/05 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
20 metų išplėstinė DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LT.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/08 2013
 


Techninis aprašymas
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow 30T - 230V_VDIWE302.pdf (2,7 Mb), Literatūros nr. : VDIWE302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow 30T - 400V_VDIWJ302.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDIWJ302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 
DS - DEVIsnow Drum Goods
DS - DEVIsnow Drum Goods_VDJXY302.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDJXY302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 


Trumpi aprašymai
 
Nuo apledėjimo saugančios sistemos - įvažiavimams, takams, laiptams, rampoms
Grunto_instaliacijos.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VLHLA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/07 2012
 
Saugi žiema su DEVI - Šildymo kabeliai DEVIflex™ DTCE-20/30
Stogu_instaliacijos.pdf (1,1 Mb), Literatūros nr. : VLHQA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/07 2012