DEVIsport™ 25S (DSM3)



Ekranuotas vieno laidininko kabelis su dviem šaltais galais.

Savybės:
- Apsauga nuo liepsnos
- Be švino

Tipinės taikymo sritys:
- UV apsauga
- HiDidelė galia
- Be švino

Tipinės taikymo sritys:
- Bendras vidaus grindų šildymas
- Lauko grunto instaliacijos (pvz. futbolo aikštelės, stadionai)


DEVIsport™ 25S (DSM3)

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIsport™ 25S (DSM3)

84701446 DEVIsport™ 25 (DSM3) Kabelis ant būgno 230Vieno laidininko
84701448 DEVIsport™ 25 (DSM3) Kabelis ant būgno 230Vieno laidininko


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Literatūros nr. : VIIWF202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/04 2015
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VIDSU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/02 2001
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV44F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatūros nr. : VIFSV402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV421_LT.pdf (4,4 Mb), Literatūros nr. : VIFSV421, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 08/10 2015
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
20 metų išplėstinė DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LT.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/08 2013
 


Techninis aprašymas
 
DEVIsport™ (DSM3)
DS - DEVIsport 25S_230V.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VDIWM102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015