Devibasic™ 20S (DSIG)



Ekranuotas vieno laidininko šildymo kabelis su dviem šaltais kabeliais.


Savybės:
- Sertifikuotas pagal 60800
- Apsauga nuo liepsnos


Pagrindinės taikymo sritys:
- Grunto ledo ir sniego tirpinimas (laiptai ir privažiavimai
- Vamzdynų, stogų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo
- Šaldytuvų grindų šildymui


Devibasic™ 20S (DSIG)

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0215 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2014 m260230Vieno laidininko
140F0216 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2018 m375230Vieno laidininko
140F0217 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2026 m520230Vieno laidininko
140F0218 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2032 m640230Vieno laidininko
140F0219 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2039 m800230Vieno laidininko
140F0220 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2053 m1070230Vieno laidininko
140F0221 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2063 m1260230Vieno laidininko
140F0222 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2074 m1465230Vieno laidininko
140F0223 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2091 m1820230Vieno laidininko
140F0224 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20110 m2215230Vieno laidininko
140F0225 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20131 m2640230Vieno laidininko
140F0226 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20159 m3170230Vieno laidininko
140F0227 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3855230Vieno laidininko
140F0228 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20228 m4565230Vieno laidininko
140F0229 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2056 m1100400Vieno laidininko
140F0230 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2069 m1375400Vieno laidininko
140F0231 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2093 m1850400Vieno laidininko
140F0232 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20126 m2250400Vieno laidininko
140F0233 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20158 m3175400Vieno laidininko
140F0234 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3850400Vieno laidininko
140F0235 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20229 m4575400Vieno laidininko
140F0260 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2009 m170230Vieno laidininko


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Literatūros nr. : VIIWF202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/04 2015
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VIDSU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/02 2001
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatūros nr. : VIFTH54F, Kalba: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 02/09 2013
 
Patalpų ir vamzdynų šildymas
Indoor_VIFTH421_LT.pdf (4,7 Mb), Literatūros nr. : VIFTH521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 23/09 2013
 


Multimedia
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Literatūros nr. : VVJXA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Literatūros nr. : VVJXB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Literatūros nr. : VVJXC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2015
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/06 2014
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Sertifikatai
 
20 metų išplėstinė DEVI garantija - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 LT.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCHQT202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/08 2013
 


Techninis aprašymas
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DS - DEVIbasic 20S_ 230V.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/07 2015
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DS - DEVIbasic 20S_400V.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWH202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/07 2015
 
DEVIbasic™ Drum Goods
DS - DEVIbasic Drum Goods.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/07 2015