DEVIPipeheat™ 10



Devi-Pipeheat™ 10 naudojamas vamzdžių apsaugai nuo užšalimo tiek iš vidaus, tiek išorėje.

Devi-Pipeheat™
• Lengvai pritaikomas ir instaliuojamas, nes jį galima atkirpti vietoje tokio ilgio, koks reikalingas, ir tiesiai instaliuoti vamzdyno sistemoje.


DEVIPipeheat™ 10

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™ 1010Kabelis ant 300m būgnų 230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300016 DEVIpipeheat™ 1010Kabelis ant 100m būgnų 230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300017 DEVIpipeheat™ 1010Kabelis ant 1000m būgnų 230Savireguliuojantis šildymo kabelis
98300019 DEVIpipeheat™ 1010Kerpamas reikiamo ilgio 230Savireguliuojantis šildymo kabelis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
DEVI Pipeheat Instaliavimas
Pipeheat_Instruction_VIFST302_hi-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VIFST302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/10 2011
 
devi-pipeheat / -flexheat assembly
Pipeheat-Flexheat_Instruction_VIDSS102_hi-res.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VIDSS102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/10 2009
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūros nr. : VIHQA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIpipeheat™ (DPH-10)
DS - DEVIpipeheat.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWQ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015