DEVIPipeguard™



Devi-Pipeguard™ sukurtas specialiai vamzdžių apsaugai nuo užšalimo. Poliolefino išorinis sluoksnis pasižymi dideliu atsparumu atšiaurioms aplinkos sąlygoms ir korozijai, be to, apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.

Devi-Pipeguard™
• Lengvai pritaikomas ir instaliuojamas, nes jį galima atkirpti vietoje tokio ilgio, koks reikalingas, ir tiesiai instaliuoti į vamzdyno sistemą.


DEVIPipeguard™

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIpipeguard™

98300664 DEVIpipeguard™ 33 (305 m)33Kerpamas pagal reikiamą ilgį 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300665 DEVIpipeguard™ 33 (800 m)33Kerpamas pagal reikiamą ilgį 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300700 DEVIpipeguard™ 1010Kabelis 300m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300701 DEVIpipeguard™ 1010Kabelis 300m ant būgnų, neekranuotas 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300703       
98300707 DEVIpipeguard™ 1010Kabelis 800m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300708 DEVIpipeguard™ 1010Kabelis 100m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300758 DEVIpipeguard™ 2525Kabelis 800m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300759 DEVIpipeguard™ 2525Kabelis 300m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300760 DEVIpipeguard™ 2525Kabelis 300m ant būgnų, neekranuotas 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300761 DEVIpipeguard™ 2525Kabelis 100m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūros nr. : VIHQA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VZIWD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/10 2014
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIpipeguard™ 10
DS - DEVIpipeguard_10.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIWO202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 25
DS - DEVIpipeguard_25.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDIWP202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33
DS - DEVIpipeguard_33.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDIWR202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33 (Thermon)
DS - DEVIpipeguard_33_Thermon.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDJXA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 


Trumpi aprašymai
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VLFSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/01 2010