Šildymo kabeliai

DEVIIceguard™



Devi-Iceguard™ naudojamas ledo ir sniego tirpinimui ant stogų bei latakuose ir nutekamuosiuose vamzdžiuose.

Devi-Iceguard™
• Apsaugo nuo šalčių ant stogų, latakuose bei nutekamuosisuose vamzdžiuose
• Lengvai pritaikomas ir instaliuojamas, nes jį galima kirpti pagal reikiamą ilgį vietoje ir instaliuoti tiesiai ant stogo ar latako
• Apsaugo nuo varveklių bei apledijusių stogo latakų


DEVIIceguard™

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIiceguard™

98300666 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 300m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300667 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 800m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300808 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 300m ant būgnų, neekranuotas 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300809 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 300m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300810 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 100m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300831 DEVIiceguard™ 18 18Kabelis 800m ant būgnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Literatūros nr. : VZIWI102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/10 2014
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard 18 (B)_VDFSG302.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDFSG302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/02 2018
 
DS - DEVIiceguard 18 (T)
DS - DEVIiceguard 18 (T)_VDJXX302.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDJXX302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/02 2018
 


Trumpi aprašymai
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VLFSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/01 2010