DEVIHotwatt™



Devi-Hotwatt™ naudojamas temperatūrai palaikyti karšto vandens tiekimo sistemoje.

Devi-Hotwatt™
• Užtikrina karšto vandens tiekimą visuose čiaupuose
• Garantuoja taupymą, kai viso vamzdyno sistemos cirkuliacija nebūtina
• Yra lanskti ir lengvai instaliuojama, kadangi kabelį galima karpyti vietoje ir montuoti tiesiai ant vamzdžio
• Padeda išvengti vandens nuostolių, nes karštas vanduo tiekiamas iš karto



DEVIHotwatt™

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasW/1 m
(W)
Kabelio ilgisGalia W
(W)
Nominali įtampa
(V)
Konstrukcija

DEVIhotwatt™

98300670 DEVIhotwatt™ 55 (305 m)9Ilgis kerpamas pagal poreikį 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300671 DEVIhotwatt™ 55 (800 m)9Ilgis kerpamas pagal poreikį 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300955 DEVIhotwatt™ 457Kabelis 300m ant bugnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300957 DEVIhotwatt™ 559Kabelis 300m ant bugnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300958 DEVIhotwatt™ 559Kabelis 300m ant bugnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis
98300959 DEVIhotwatt™ 7012Kabelis 300m ant bugnų 230Puslaidininkis savireguliuojantis


Dokumentacija





Brošiūra
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/09 2013
 
DEVIflex šildymo kabelis tapo dar geresniu
DEVIflex brosiura_A4_8p_lres.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBHQB121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 25/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBHQA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2014
 


Greito nustatymo instrukcija
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VQIVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/02 2014
 


Instrukcija
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST521_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIDST521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatūros nr. : VIHQA302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2013
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIhotwatt™ 45
DS - DEVIhotwatt.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDIWN202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/06 2017
 


Trumpi aprašymai
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VLFSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/01 2010