Termostatai

Devireg™ 527, 530, 531, 532



Kambario termostatas, naudojamas grindų šildymo sistemų valdymui, montuojamas į potinkinę dėžutę.

Devireg™ 530 seriją sudaro paprasti, bet efektyvūs modernaus dizaino kambario termostatai.

Devireg™ 530 serijos termostatai užtikrina paprastą, bet tikslų elektrinio grindų šildymo valdymą kambariuose su bet kokia grindų danga.

Skirtingų tipų termostatai turi atitinkamą jutiklio jungimo tipą:

Devireg™ 527 elektra valdomas
Devireg™ 530 su grindų jutikliu
Devireg™ 531 su įmontuotu kambario jutikliu
Devireg™ 532 su įmontuotu kambario jutikliu ir su grindų jutikliu

>Spauskite čia ir žiūrėkite video, kur parodyta kaip išmontuoti Devireg 53X


Devireg™ 527, 530, 531, 532

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

Devireg™ 530

140F1030 Devireg™ 530Su ELKO apdailos rėmeliu0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 Devireg™ 530Su JUSSI apdailos rėmeliu0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 Devireg™ 531Su ELKO apdailos rėmeliu5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 Devireg™ 532 Su ELKO apdailos rėmeliu5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1041 Devireg™ 527 Energijos reguliatorius, nereikalingas grindų jutiklis0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1043 Devireg™ 528 Su ELKO apdailos rėmeliu0 - 6230V ~ 10 A / 2300IP 31


Dokumentacija





Brošiūra
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Literatūros nr. : VBCKC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/03 2008
 


Instrukcija
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VIGDN102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN121.pdf (7,1 Mb), Literatūros nr. : VIGDN121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Literatūros nr. : VICKH202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH221.pdf (7,1 Mb), Literatūros nr. : VICKH221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VIGDP102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP121.pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VIGDP121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VIGDO102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO121.pdf (7,2 Mb), Literatūros nr. : VIGDO121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Literatūros nr. : VIGDS102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VICKS202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/08 2014
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Multimedia
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Literatūros nr. : VVCKA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/06 2008
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527_VDIIM302.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIM302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDJWE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDIIH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDJWG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDIII102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIJ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 53X
DS - DEVIreg 53X_VDIIH302.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDIIH302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 


Vartotojo instrukcija
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VUHYA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/07 2012