Termostatai

Devireg™ 130, 132



Tai elektroniniai kambario termostatai, montuojami ant sienos.

Devireg™ 130-seriją sudaro paprasti, tačiau efektyvūs modernaus dizaino 16A kambario termostata.

Devireg™ 130 serija garantuoja paprastą, tačiau tikslų elektrinį grindų šildymą kambariuose su bet kokia grindų danga.

Skirtingi Devireg™ tipai turi atitinkamas jutiklio jungtis:

Devireg™ 130 su grindų jutikliu
Devireg™ 132 su įmontuotu kambario jutikliu ir su grindų jutikliu


Devireg™ 130, 132

Techniniai duomenys



KodasPavadinimasAprašymasSkalės nustatymas
(°C)
Galia
(W)
IP klasė

Devireg™ 130

140F1010 DEVIreg™ 130 Su grindų jutikliu1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 Su integruotu patalpų jutikliu ir grindų jutikliu0 - 3516 A / 3600IP 30
140F1012 DEVIreg™ 130 Su grindų jutikliu1 - 516 A / 3600IP 30


Dokumentacija





Instrukcija
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD202.pdf (8,1 Mb), Literatūros nr. : VICKD202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/08 2012
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD221.pdf (8,1 Mb), Literatūros nr. : VICKD221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM102.pdf (8,1 Mb), Literatūros nr. : VIGDM102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/08 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM121.pdf (8,1 Mb), Literatūros nr. : VIGDM121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 28/11 2012
 


Katalogas
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatūros nr. : VKLUE202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatūros nr. : VKLUE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2017
 


Praktinis pritaikymas
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VZJXF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/05 2015
 


Press Articles
 
Mitai ir faktai apie elektrinį grindų šildymą
DEVI_naujienlaiškis_2013_Mitai ir faktai.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VØIVA121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 19/03 2015
 


Techninis aprašymas
 
DEVIreg™ 130/132
DS - DEVIreg 130, 132_VDIIT302.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VDIIT302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 28/02 2018
 
DEVIreg™ 132
DS - DEVIreg 132.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDIIU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/07 2015