Šildymo kabeliai

Devi-Hotwatt™



DEVIHotwatt™

Devi-Hotwatt™

Techniniai duomenys



Kodas 98300957 
Pavadinimas DEVIhotwatt™ 55 
W/1 m 9  W
Kabelio ilgis Kabelis 300m ant bugnų 
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Puslaidininkis savireguliuojantis 
Min. instaliavimo temp. -30   °C
Maks. darbinė temp. 65  °C
Skersmuo 11,8 x 5,8  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija TPE 
Izoliacija TPE 
Sertifikavimas VDE 0254 
Garantija 5 metai 
EAN 5703435005613 
ID Žalia