Šildymo kabeliai

DEVIiceguard™ 18 Readymade



DEVIiceguard™ 18 Readymade

DEVIiceguard™ 18 Readymade

Techniniai duomenys



Kodas 98300837 
Pavadinimas DEVIiceguard™ 18 Readymade 
W/1 m 18  W
Kabelio ilgis 6 
Galia W 108  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Savireguliuojantis šildymo kabelis 
Min. instaliavimo temp. -30  °C
Maks. darbinė temp. 65  °C
Skersmuo 11,8 x 5,8  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija TPE 
Izoliacija TPE 
Sertifikavimas VDE SEMKO SS4242411 
Garantija 5 metai 
EAN 5703466202692