Šildymo kabeliai

Devi-Iceguard™



DEVIIceguard™

Devi-Iceguard™

Techniniai duomenys



Kodas 98300810 
Pavadinimas DEVIiceguard™ 18  
W/1 m 18  W
Kabelio ilgis Kabelis 100m ant būgnų 
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Puslaidininkis savireguliuojantis 
Min. instaliavimo temp. -30   °C
Maks. darbinė temp. 65   °C
Skersmuo 11,8 x 5,8  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija TPE 
Izoliacija TPE 
Sertifikavimas VDE 0254 
Garantija 5 metai 
ID Juoda