Šildymo kabeliai

DEVI DPH-10™



DEVI DPH-10™ su kištuku

DEVI DPH-10™

Techniniai duomenys



Kodas 98300022 
Pavadinimas DEVIpipeheat™ 10 su kištuku 
W/1 m 10  W
Kabelio ilgis 6 m 
Galia W 60  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Puslaidininkis savireguliuojantis 
Min. instaliavimo temp. -30   °C
Maks. darbinė temp. 65   °C
Skersmuo 7,6 x 5,2  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija TPE 
Izoliacija Poliolefinas 
Sertifikavimas Intertek Semko 
Garantija 5 metai 
ID Mėlyna