Šildymo kabeliai

98300017



DEVIPipeheat™ 10

98300017

Techniniai duomenys



Kodas 98300017 
Pavadinimas DEVIpipeheat™ 10 
W/1 m 10  W
Kabelio ilgis Kabelis ant 1000m būgnų 
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Savireguliuojantis šildymo kabelis 
Min. instaliavimo temp. -30   °C
Maks. darbinė temp. 65  °C
Skersmuo 7,6 x 5,2  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija TPE 
Izoliacija Fluoropolimeras 
Sertifikavimas FIMKO 
Garantija 5 metai 
EAN 5703466217788 
ID Mėlynas