Šildymo kabeliai

Deviflex™ DTCE-30



DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Deviflex™ DTCE-30

Techniniai duomenys



Kodas 89846000 
Pavadinimas DEVIsnow™ 30T (DTCE) 
W/1 m 30  W
Kabelio ilgis 10 m 
Galia W 300  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Dviejų laidininkų 
Šaltas kabelis 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Nominali temperatūra 80  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Skersmuo 7   mm
Svoris 1,04  kg
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Izoliacija PVC 
Traukimo jėga > 300  N
Slėgimo jėga > 1500  N
Sertifikavimas CSA / Intertek SEMKO 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466150115