Devidry™

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Techniniai duomenys



Kodas 89300022 
Pavadinimas DEVIdry™ 100 
Aprašymas Šildymo kilimėlis 
W / m2 100 m2 
Ilgis 2   m
Plotis 1 m 
Nustatyta įtampa 230V 
Storis 8 mm 
Svoris 3,15  kg
Garso sumažinimas 17 dB 
IP klasė IPX7 
Pakuotės dydis 18 x 18 x 104 
Sertifkatai KEMA KEUR 
Garantija 5 metai 
EAN 5703466177877