Devidry™

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Techniniai duomenys



Kodas 89300008 
Pavadinimas DEVIdry™ 55 
Aprašymas Šildymo kilimėlis 
W / m2 55 m2 
Ilgis 5   m
Plotis 1 m 
Nustatyta įtampa 230V 
Storis 8 mm 
Svoris 7,34  kg
Garso sumažinimas 17 dB 
IP klasė IPX7 
Pakuotės dydis 25 x 25 x 104 
Sertifkatai KEMA KEUR 
Garantija 5 metai 
EAN 5703466177853