Šildymo kabeliai

87101084



DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

87101084

Techniniai duomenys



Kodas 87101084 
Pavadinimas DEVIcomfort™ 10T (DTIR 
W/1 m 10  W
Kabelio ilgis 50 
Galia W 500  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Twin conductor 
Nominali temperatūra 70/70  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Maks. darbinė temp. 86  °C
Skersmuo 4   mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Izoliacija PVC 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga 600  N
Sertifikavimas SEMKO 
Garantija 20 Years 
EAN 5703466112243