Šildymo kabeliai

DEVIasphalt™ 30T (DTIK)



DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

Techniniai duomenys



Kodas 83900201 
Pavadinimas DEVIasphalt™ 30T (DTIK) 
W/1 m 30  W
Kabelio ilgis 17,5 m 
Galia W 520  W
Nominali įtampa 400  V
Nominali temperatūra 90  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Skersmuo 7  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija Teflonas 
Izoliacija XPLO 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga 2000  N
Sertifikavimas SEMKO  
Garantija 20 metų 
EAN 5703466192863