Šildymo kilimėliai

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Techniniai duomenys



Kodas 83900164 
Pavadinimas DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Kilimėlio konstrukcija Ekranuotas, su papildomu apsauginiu šarvu šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio  
W / m2 300  W
Kilimėlio ilgis 11,8  m
Kilimėlio plotis 0,5  m
Kilimėlio m2 5,9  m2
Galia W 1760  W
Nustatyta įtampa 400  V
Kabelio konstrukcija Dviejų laidininkų 
Nustatyta temperatūra 80  °C
Storis 7  mm
IP klasė IPX7 
Laidininko izoliacija Teflonas 
Sheath XPLO 
Traukimo jėga 120  N
Deformavimo jėga 2000  N
Sertifikatai SEMKO  
Garantija 20 metų 
EAN 5703466192702