Šildymo kilimėliai

Devimat DTIR-100, DTIR-150



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

Devimat DTIR-100, DTIR-150

Techniniai duomenys



Kodas 83030530 
Pavadinimas DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 
Kilimėlio konstrukcija Termoplastiniu polimeru dengtas kabelis su stiklo pluošto tinkleliu, lengvai prilimpantis ant viso kilimėlio paviršiaus 
W / m2 150  W
Kilimėlio ilgis 1  m
Kilimėlio plotis 0.5  m
Kilimėlio m2 0.5  m2
Galia W 75  W
Nustatyta įtampa 230  V
Kabelio konstrukcija Dviejų laidininkų 
Nustatyta temperatūra 70  °C
Min. darbinė temp. -5  °C
Maks darbinė temp. 86  °C
Storis 4,0   mm
Svoris 0,54  kg
IP klasė IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Sheath PVC 
Traukimo jėga 120   N
Deformavimo jėga 600   N
Sertifikatai Semko 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466162606