Šildymo kilimėliai

83030518



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

83030518

Techniniai duomenys



Kodas 83030518 
Pavadinimas DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Kilimėlio konstrukcija Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
W / m2 100  W
Kilimėlio ilgis 12  m
Kilimėlio m2 6  m2
Galia W 600  W
Nustatyta įtampa 230  V
Kabelio konstrukcija Twin conductor 
Nustatyta temperatūra 70  °C
Min. darbinė temp. -5  °C
Maks darbinė temp. 87  °C
Storis 4,0   mm
Svoris 0,5  kg
IP klasė IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Sheath PVC 
Traukimo jėga 120  N
Deformavimo jėga 600  N
Sertifikatai Semko 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466053058