Šildymo kilimėliai

Devimat DTIR-100, DTIR-150



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

Devimat DTIR-100, DTIR-150

Techniniai duomenys



Kodas 83030502 
Pavadinimas DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Kilimėlio konstrukcija Termoplastiniu polimeru dengtas kabelis su stiklo pluošto tinkleliu, lengvai prilimpantis ant viso kilimėlio paviršiaus 
W / m2 100  W
Kilimėlio ilgis 2  m
Kilimėlio plotis 0.5  m
Kilimėlio m2 1  m2
Galia W 100  W
Nustatyta įtampa 230  V
Kabelio konstrukcija Dviejų laidininkų 
Nustatyta temperatūra 70  °C
Min. darbinė temp. -5  °C
Maks darbinė temp. 87  °C
Storis 4,0   mm
Svoris 0,77  kg
IP klasė IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Sheath PVC 
Traukimo jėga 120  N
Deformavimo jėga 600  N
Sertifikatai Semko 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466162460