Šildymo kabeliai

DEVIflex™ 10 &18 (DTIP)



DEVIflex™ 10 &18 (DTIP)

DEVIflex™ 10 &18 (DTIP)

Techniniai duomenys



Kodas 140F1218 
Pavadinimas DEVIflex™ 10T 
W/1 m 10  W
Kabelio ilgis 8m 
Galia W 80  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Apvalus ekranuotas dviejų laidininkų kabelis 
Šaltas kabelis 2,3m 3x1.5mm² 
Nominali temperatūra 65  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Skersmuo 6.9  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija PEX 
Izoliacija 100% padengimas, aliuminio folija, padengtas alavu varinis įžeminimo laidas 
Traukimo jėga 500  N
Slėgimo jėga 1500  N
Sertifikavimas SEMKO 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466223543