Termostatai

140F1084



Devireg™ 850

140F1084

Techniniai duomenys



Kodas 140F1084 
Pavadinimas Devireg™ 850  
Aprašymas no sensors 
Galia 230V ~ 15A   W
Jutiklio tipas devibus connected moisture sensor(s) 
Aplinkos temperatūra -10ºC - 40  °C
Įtampa 180 - 250V   V
Indukcinis krūvis 1A (power factor (0.3)  A
Indikatorius 2x16-character illuminated display 
IP klasė IP 20 
Relės jungiklis 1-pole 
2 polių jungiklis No 
Matmenys H 105  mm
Matmenys W 23,5  mm
Matmenys D 53  mm