Termostatai

140F1080



Devireg™ 610

140F1080

Techniniai duomenys



Kodas 140F1080 
Pavadinimas Devireg™ 610  
Skalės nustatymas -10 - 50  °C
Galia 10 A / 2300  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė ±0.2  °C
Aplinkos temperatūra -30º - 55  °C
Įtampa 180 - 250V  V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4   A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 44 
Relės jungiklis 1polius 
2 polių jungiklis Taip 
Matmenys H 100   mm
Matmenys W 69.5   mm
Matmenys D 45   mm