Termostatai

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Techniniai duomenys



Kodas 140F1075 
Pavadinimas Devireg™ 316 su 2,5m laidiniu jutikliu 
Aprašymas Montavimui ant DIN bėgio 
Skalės nustatymas -10 - 50  °C
Galia 16 A / 3600  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė 0.2º - 6  °C
Aplinkos temperatūra -10...+45  °C
Ekonomijos režimas 0º - 8  °C
Įtampa 180 - 250V  V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4   A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 20 
Relės jungiklis 1 polius 
2 polių jungiklis Ne 
Matmenys H 86   mm
Matmenys W 52  mm
Matmenys D 53   mm