Termostatai

140F1073



Devireg™ 330

140F1073

Techniniai duomenys



Kodas 140F1073 
Pavadinimas Devireg™ 330 su 3m laidiniu jutikliu 
Aprašymas Montuojamas ant DIN bėgio 
Skalės nustatymas 60 - 160  °C
Galia 16 A / 3600  W
Jutiklio tipas NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Histerezė ±0.75  °C
Aplinkos temperatūra -10º - 50  °C
Įtampa 180 - 250V   V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4  A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 20 
Relės jungiklis 1 polius, perjungimas 
2 polių jungiklis Ne 
Matmenys H 86  mm
Matmenys W 36  mm
Matmenys D 52  mm