140F1072



Devireg™ 330

140F1072

Techniniai duomenys



Kodas 140F1072 
Pavadinimas Devireg™ 330 serija  
Aprašymas Montuojamas ant DIN bėgio 
Skalės nustatymas 5 - 45  °C
Galia 16 A / 3600  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė ±0.2  °C
Aplinkos temperatūra -10º - 50  °C
Įtampa 180 - 250V   V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4  A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 20 
Relės jungiklis 1 polius, perjungimas 
2 polių jungiklis Ne 
Matmenys H 86   mm
Matmenys W 36   mm
Matmenys D 52  mm