Termostatai

Devireg™ Touch



Devireg™ Touch

Devireg™ Touch

Techniniai duomenys



Kodas 140F1065 
Pavadinimas Devireg™ Touch 
Aprašymas Be rėmelio 
Galia 16 A / 3680  W
Jutiklio tipas NTC; 15kOhm esant 25ºC. Tinka kitų gamintojų jutikliai. 
Temperatūros ribos 5-35°C (kambario) arba 5-45°C (grindų)  °C
Aplinkos temperatūra +5 - +30  °C
Frost protection +5°C (nuo + 5 iki + 9°C)  °C
Ekonomijos režimas Nuo 0° iki + 30  °C
Grindų temperatūra Maks. nuo + 20° iki + 35°C (+45°C) Min. nuo + 10° iki + 35°C (+45°C)  °C
Įtampa 220 - 240V 50/60Hz  V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 1   A
IP klasė 21 
Matmenys H 67  mm
Matmenys W 67  mm
Matmenys D 22  mm
Garantija 5  metai