DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti

Techniniai duomenys



Kodas 140F1055 
Pavadinimas DEVIreg™ Opti 
Aprašymas Integruotas rėmelis 
Galia 13A/2990W @ 230V  W
Jutiklio tipas NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m 
Temperatūros ribos nuo 5°C iki 35°C (patalpų) nuo 5°C iki 45°C (grindų)  °C
Aplinkos temperatūra nuo 0 iki 35  °C
Frost protection 5°C  °C
Grindų temperatūra Maks. nuo 20°C iki 35°C (45°C) Min. nuo 10°C iki 35°C (45°C)  °C
Įtampa 220 V- 240V~ 50/60 Hz  V
Indukcinis krūvis 1A (Cos φ = 0,3)  A
IP klasė 21 
Matmenys H 85  mm
Matmenys W 85  mm
Matmenys D 24  mm
Svoris 0,12  kg
Garantija 2  metai