Termostatai

140F1043



Devireg™ 527, 530, 531, 532

140F1043

Techniniai duomenys



Kodas 140F1043 
Pavadinimas Devireg™ 528  
Aprašymas Su ELKO apdailos rėmeliu 
Skalės nustatymas 0 - 6  °C
Galia 230V ~ 10 A / 2300  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė ±0.2  °C
Aplinkos temperatūra -10º - 30  °C
Frost protection 5°C  °C
Grindų temperatūra 20º - 50°C  °C
Įtampa 180 - 250V   V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 max 4   A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 31 
Relės jungiklis 1-pole 
2 polių jungiklis No 
Matmenys H 85   mm
Matmenys W 85   mm
Matmenys D 21   mm