Termostatai

140F1012



Devireg™ 130, 132

140F1012

Techniniai duomenys



Kodas 140F1012 
Pavadinimas DEVIreg™ 130  
Aprašymas Su grindų jutikliu 
Skalės nustatymas 1 - 5  °C
Galia 16 A / 3600  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė ±0.2  °C
Aplinkos temperatūra -10º - 50  °C
Frost protection 5°C  °C
Grindų temperatūra 15º-35°C  °C
Įtampa 180 - 250V  V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4   A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 30 
Relės jungiklis 1polius 
2 polių jungiklis Ne 
Matmenys H 36   mm
Matmenys W 82   mm
Matmenys D 36  mm