Termostatai

140F1011



Devireg™ 130, 132

140F1011

Techniniai duomenys



Kodas 140F1011 
Pavadinimas DEVIreg™ 132  
Aprašymas Su integruotu patalpų jutikliu ir grindų jutikliu 
Skalės nustatymas 0 - 35  °C
Galia 16 A / 3600  W
Jutiklio tipas NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezė ±0.2  °C
Aplinkos temperatūra -10º - 50  °C
Frost protection 5°C  °C
Grindų temperatūra 5º-45°C  °C
Įtampa 180 - 250V  V
Indukcinis krūvis cosφ= 0.3 maks. 4   A
Indikatorius LED 
IP klasė IP 30 
Relės jungiklis 1polius 
2 polių jungiklis Ne 
Matmenys H 82  mm
Matmenys W 82  mm
Matmenys D 36  mm