Šildymo kabeliai

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)



DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

Techniniai duomenys



Kodas 140F0801 
W/1 m 100  W
Nominali įtampa 230  V
Nominali temperatūra 120  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Maks. darbinė temp. 118  °C
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Izoliacija PVDF 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga 600  N
Sertifikavimas Semko 
Garantija 20 Years 
EAN 5703466238813