Šildymo kilimėliai

140F0332



DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0332

Techniniai duomenys



Kodas 140F0332 
Pavadinimas DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Kilimėlio konstrukcija Ekranuotas, su papildomu apsauginiu šarvu šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio  
W / m2 150  W
Kilimėlio ilgis 5  m
Kilimėlio plotis 0.5  m
Kilimėlio m2 2,5  m2
Galia W 375  W
Nustatyta įtampa 230  V
Kabelio konstrukcija Vieno laidininko 
Nustatyta temperatūra 120  °C
Min. darbinė temp. -5  °C
Maks darbinė temp. 116  °C
Storis 2.5  mm
IP klasė IPX7 
Laidininko izoliacija FEP 
Sheath PVDF 
Traukimo jėga 120  N
Deformavimo jėga 600  N
Sertifikatai VDE 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466202814