Šildymo kabeliai

Deviflex™ DSIG CON



Deviflex™ DSIG CON

Deviflex™ DSIG CON

Techniniai duomenys



Kodas 140F0240 
Pavadinimas DEVIbasic™ (DSIG-CON) 
Kabelio ilgis 39 m 
Galia W 800  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Vieno laidininko 
Šaltas kabelis Be jungiamojo elektros kabelio 
Nominali temperatūra 70/65  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Maks. darbinė temp. 66  °C
Skersmuo 5.5  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija XLPE 
Izoliacija PVC 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga 2000  N
EAN 5703466200704