Šildymo kabeliai

140F0219



Devibasic™ 20S (DSIG)

140F0219

Techniniai duomenys



Kodas 140F0219 
Pavadinimas DEVIbasic™ 20S (DSIG) 
W/1 m 20  W
Kabelio ilgis 39 m 
Galia W 800  W
Nominali įtampa 230  V
Konstrukcija Vieno laidininko 
Nominali temperatūra 70/65  °C
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Maks. darbinė temp. 62  °C
Skersmuo 5.5  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija XLPE 
Izoliacija PVC 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga 2000  N
Sertifikavimas Nemko 
Garantija 20 metų 
EAN 5703466202326