Šildymo kabeliai

140F0003



DEVIaqua™ (DTIV)

140F0003

Techniniai duomenys



Kodas 140F0003 
Pavadinimas DEVIaqua™ 9T 
W/1 m 9  W
Kabelio ilgis 10 m 
Galia W 98  W
Nominali įtampa 220 - 240  V
Konstrukcija Dviejų laidininkų 
Šaltas kabelis 2,3 m, 2 x 1,5 mm² 
Min. instaliavimo temp. -5  °C
Maks. darbinė temp. 23  °C
Skersmuo 7.8  mm
IP class IPX7 
Laidininko izoliacija XLPE 
Izoliacija MDPE 
Traukimo jėga 120  N
Slėgimo jėga >600  N
Sertifikavimas Intertek-Semko 
Garantija 20 Years 
EAN 5703466201565